arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSR 160

NSR 160

Acoplamentos de robôs

ID 471915

Módulo robótico do sistema de troca rápida de paletes na versão padrão

Características do produto:
  • Sistema de mola - Abertura pneumática
  • Função turbo
  • Função de limpeza integrada
Dados técnicos:
  • Dimensões: 159 x 60 x 62 mm
  • Força de tração: 4 kN
  • Força de tração com turbo: 15 kN
  • Momento máx. Mx: 600 Nm
  • Máx. momento Mz: 1600 Nm
  • Precisão de repetição: < 0.02 mm
  • Pressão de desbloqueio: 6 bar
  • Peso: 1.6 kg
Comprimento [mm] 159.0
Largura [mm] 60.0
Força de tração [kN] 4.0
Força de tração com turbo [kN] 15.0
Pressão de desbloqueio [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] < 0.02
Momento Mx máx. [Nm] 600.0
Momento Mz máx. [Nm] 1600.0
Peso [kg] 1.6

Escopo de fornecimento
Módulo do robô, parafusos de fixação, parafusos de montagem, O-rings, manual de operação; sem interruptores de proximidade