arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSE3 138

NSE3 138

Klemmodules

IDnr. 1313721

Klemmodule standaard

Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Bewaking van de klemsledeposities via de dynamische druk
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Neerhaalkracht: 8 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 28 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 4.4 kg
Diameter [mm] 138.0
Pull-down force [kN] 8.0
Pull-down force with turbo [kN] 28.0
Unlocking pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Weight [kg] 4.4

Scope of delivery
Clamping module, mounting screws, O-rings, cover caps, operating manual; without clamping pins