Spanposten 'Turn'
Klemstations
Klemstations met VERO-S-modules, specifiek ontwikkeld voor frees- en draaibanken, als basis voor zeer snelle opstelprocedures van kleminrichtingen.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Een werkdruk van 6 bar is voldoende
Extra drukversterkers zijn niet nodig - Positionering via flexibele conus
Uiterst eenvoudige verbinding bij een rondloopnauwkeurigheid van <0,01 mm - Constante neerhaalkracht zelfs bij hoge snelheden
Betrouwbaar opspannen met maximale stijfheid - Gepatenteerd dubbel-slagsysteem voor de grootste neerhaalkrachten
Daardoor extreem stijf opspannen zonder trillingen - Vormsluitende, zelfborgende vergrendeling
De volledige neerhaalkracht blijft ook bij een drukval behouden - De modules zijn van roestvrij staal en volledig afgedicht
Lange levensduur en maximale procesveiligheid - Turbo standaard geïntegreerd
Neerhaalkracht verhoogd met 300% voor optimale benutting van de prestaties van de machine en dus een hoge efficiëntie. - Visueel veiligheidsapparaat
Maximale bedrijfsveiligheid
Opties en speciale informatie
- Geschikt voor alle standaard frees- en draaibanken
VERO-S NSL3 turn – SCHUNK's expertise op het gebied van klauwplaattechniek en stationaire gereedschapshouders en werkstukbevestiging gecombineerd in een klemstation. De omsteltijdkiller voor draai-/freesmachines zorgt dankzij de hoge neerhaalkrachten van de modules voor een zeer stijf en veilig klemmen van het werktuig. Een visuele detectie geeft informatie over de actuele klemstatus (turbofunctie). - Dankzij de slimme slangverbindingen tussen de modules is er voldoende ruimte voor boringen in de basisplaat. De inspanpost is daarmee toepasbaar voor alle gangbare soorten machines. Door het meest simpele voeggedrag bij uitmuntende herhaalnauwkeurigheid groeit de "VERO-S NSL3 turn" tot de productiviteits'turbo' onder de frees-/draaibanken. Dankzij de slimme slangverbindingen tussen de modules is er voldoende ruimte voor boringen in de basisplaat. De inspanpost is daarmee toepasbaar voor alle gangbare soorten machines. Door het meest simpele voeggedrag bij uitmuntende herhaalnauwkeurigheid groeit de "VERO-S NSL3 turn" tot de productiviteits'turbo' onder de frees-/draaibanken. Dankzij de slimme slangverbindingen tussen de modules is er voldoende ruimte voor boringen in de basisplaat. De inspanpost is daarmee toepasbaar voor alle gangbare soorten machines. Door het meest simpele voeggedrag bij uitmuntende herhaalnauwkeurigheid groeit de "VERO-S NSL3 turn" tot de productiviteits'turbo' ond