SPA mini 20
夹持销
IDnr. 435610
标准定位销
产品特性:
产品特性:
- 标准定位销
- 定心销
- 不锈钢
- 夹紧力 M6: 15 kN
- 夹紧力 M8: 25 kN
- 重量: 0.03 kg
Technische gegevens
| 夹紧力 M6 [kN] | 15.0 |
|---|---|
| 夹紧力 M8 [kN] | 25.0 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 变型 | 定心销 |
| 重量 [kg] | 0.03 |
标配范围
定位销、安装螺钉