NSE mikro 49
Módulos de sujeción
N.º de identificação 436100
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Detección de la presión dinámica de la posición del pistón de sujeción «abierto»
- Dimensiones: Ø49 x 12 mm
- Fuerza de retracción:: 0.15 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 0.4 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Presión de desbloqueo: 6 bar
- Peso: 0.2 kg
Technische gegevens
| Diámetro [mm] | 49.0 |
|---|---|
| Fuerza de retracción: [kN] | 0.15 |
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 0.4 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 0.2 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción