SP-HB 630
Castanhas escalonadas duras de sobrepor
IDnr. 125106
SP-HB 630, Castanhas escalonadas duras de sobrepor
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 3/32" x 90°
- Largura da ranhura: 30 mm
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Você quer saber a faixa exata de fixação de sua placa de torno ou precisa de uma faixa de fixação diferente? Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Technische gegevens
| Grupo de produtos | Castanhas escalonadas duras de sobrepor |
|---|---|
| Serração | 3/32" x 90° |
| Largura do slot N [mm] | 30.0 |
| Largura B [mm] | 75.0 |
| Altura H [mm] | 88.0 |
| Comprimento L [mm] | 174.5 |
| Profundidade de aperto T [mm] | 30.0 |
| Espaçamento do furo a [mm] | 44.5 |
| Espaçamento do furo b [mm] | 50.0 |
| Espaçamento do furo c [mm] | 50.0 |
| Parafusos | M24 |
| Material | Aço 16MnCr5, endurecido |
| m/conjunto [kg] | 15.46 |