arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SZA-ST 25-2 Vergelijkbare illustratie

SZA-ST 25-2

Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen

IDnr. 175103

SZA-ST 25-2, Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1/16" x 90°
  • Breedte van de groef: 21 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Gruppo prodotti Ganasce dure ad artigli per serraggio di barre
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 21.0
Larghezza B [mm] 45.0
Altezza H [mm] 50.0
Lunghezza L [mm] 101.2
Profindità di serraggio T [mm] 40.0
Spaziatura dei fori b [mm] 28.0
Vite M16
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 2.7