SZAJ-ST 30-3
Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen
IDnr. 175512
SZAJ-ST 30-3, Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: 1.5 mm x 60°
- Breedte van de groef: 21 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Technische gegevens
| Productgroep | Harde klauwklemmen voor het opspannen van stangen |
|---|---|
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Sleufbreedte N [mm] | 21.0 |
| Breedte B [mm] | 50.0 |
| Hoogte H [mm] | 50.0 |
| Lengte L [mm] | 111.7 |
| Klemdiepte T [mm] | 43.0 |
| Gatafstand b [mm] | 30.0 |
| Schroeven | M16 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 3.4 |