PNK-G 500-6
Slingerklemmen
IDnr. 190629
PNK-G 500-6, Slingerklemmen
- Vertanding: Rechte vertanding
- Leveringseenheid: 1 stuk
- Levering: SP 400-4, ID-Nr. 194111PB 400-2, ID-Nr. 192111PT-S 500-2, ID-Nr. 191527SP 400-3, ID-Nr. 194110
Technische gegevens
Productgroep | Slingerklemmen |
---|---|
Vertanding | Rechte vertanding |
Breedte B [mm] | 205.0 |
Breedte B1 [mm] | 45.0 |
Hoogte H [mm] | 118.0 |
Lengte L [mm] | 180.0 |
Klemdiepte T [mm] | 50.0 |
Schroefdraad werkstukaanslag G | M8 |
m/stuk [kg] | 5.8 |
Als slingerklauwen worden gebruikt op aangedreven klauwplaten, kunnen er spleten ontstaan. Om deze spleten op te vullen, worden twee verschillende kleminserts bijgeleverd.