arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TS 12 Vergelijkbare illustratie

TS 12

Enkele T-moer

IDnr. 148107

TS 12, Enkele T-moer

Productkenmerken
  • Breedte van de groef: 12 mm
  • Max. aantrekmoment: 100 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Product group Single T-nut
Slot width N [mm] 12.0
Height H [mm] 23.2
Height H1 [mm] 9.0
Max. adm. tightening torque [Nm] 100.0
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)