arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SAT-DR-BR 400-710

SAT-DR-BR 400-710

Driehoekige spantorens

IDnr. 431133

Spantoren zonder klemming

Productkenmerken
  • Driehoekige spantoren met precisiegefreesde klemoppervlakken en doorlopend boringsrooster 50 mm
  • Boringsrooster met alfanumerieke markering
  • Nieuwe uitvoering boringsrooster met geharde fittingbussen en draadinzetstukken Ø12F7/M12
Technische gegevens
  • Basisplaat: 400 x 400 mm
  • Toren afmetingen: 277 x 710 mm
  • Materiaal: Gietijzer EN-GJL-250
  • Gewicht: 170 kg
Palletformaat 400 x 400 mm
Gewicht [kg] 170.0

Levering
Spantoren, afdekking, transportschroeven; zonder boorgatenafdekking