VAT3-DW 500
VERO-S 툼스톤
ID 1334328
未安装虎钳的夹具塔
产品特性:
产品特性:
- 带有 VERO-S 快换托盘系统的双角型夹具塔,用于卧式加工中心。
- 每侧 (2) 6x NSE-T3 138-V1,间距 200 mm
- 应用快速连接启动系列模块
- 经由快速连接启动实现中央增压功能
- 底板: 500 x 500 mm
- 塔尺寸: 380 x 182 x 713 mm
- 材料: 铸铁 EN-GJL-250
- 重量: 228 kg
- 夹持设备: NSE-T3 138-V1
- 尺寸: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- 下拉力: 7 kN
- 下拉力,带增压: 24 kN
- 重复精度: < 0.005 mm
- 启动压力: 6 bar
Información técnica
| 托盘尺寸 | 500 x 500 mm |
|---|---|
| 重量 [kg] | 228.0 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Verschlusskupplung