arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG

ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG

Stationaire 3-klauwplaten, handbediend

IDnr. 819923

Stationaire handmatige klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Basisplaat voor stationair gebruik
  • Doorgaand gat: 62 mm
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7.7 mm
  • Tandsteek: 6 mm
  • Max. opspankracht: 160 kN
  • Max. koppel: 210 Nm
  • Max. draaisnelheid: 4200 1/min
  • Gewicht: 42.2 kg
セレーション 傾斜セレーション
最大把持力 [kN] 160.0
最大トルク [Nm] 210.0
片側ストローク [mm] 7.7
歯ピッチ [mm] 6.0
重量 [kg] 42.2

納品内容
手動旋盤チャック、さねはぎ付きベースジョー、取り付けネジ、スパナレンチ、SCHUNK マグネット、クイックガイド、取扱説明書は含まれますが、トップジョーは含まれません