arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Axe linéaire sélectionné
B 100-D-ASS-40AT10-E-240

Configuration d'axe linéaire

Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire as [mm]
Montage boven het hoofd
La position d'installation a un effet sur la tension initiale de la bande de recouvrement.
La bande de recouvrement est dotée d'une tension initiale accrue pour une installation en hauteur.

Qui


Non

Afdekband
Une bande de recouvrement en plastique intégrée est automatiquement ajoutée pour une utilisation universelle et une longue durée de vie.

La bande de protection passe à travers le chariot et couvre l'entraînement et le guidage.
Aandrijfas
En fonction de l'application de l'essieu, la position de l'arbre d'entraînement sur le profilé doit être définie.

Plusieurs arbres d'entraînement sont nécessaires, notamment pour les combinaisons d'axe et la synchronisation mécanique.



La puissance de sortie de l'arbre d'entraînement est également visible sur le modèle CAO.
Inductieve limietschakelaar

T-moeren
L'axe linéaire peut être fixé au choix via des écrou en T ou des brides.

Les brides peuvent être fixés sur différents côtés de l'axe linéaire.


Leveringsomvang motor
Aucun moteur n'est inclus dans l'étendue de la livraison standard.

Si vous avez besoin d'un moteur, veuillez nous contacter.

Aangepaste en configureerbare lineaire as

Orderaantal
B 100-D-40AT10-E--100-0-AK-AZ1-0
최대한의 맞춤화를 원하십니까?
구성이 정상 범위를 벗어났습니까? 연락해 주시면 처리해 드리겠습니다.