arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Geselecteerde lineaire module
LDK-EL-0200

Configuratie lineaire module

Geselecteerde variant
Slag [mm]
Hier kan de gewenste slag van de lineaire module worden ingevoerd.

Als de lineaire module is ontworpen met de maatassistent voor lineaire modules, wordt de slag automatisch overgenomen en mag deze niet worden gewijzigd, omdat dit de technische eigenschappen van de lineaire module beïnvloedt.
Schuifstand [mm]
Totale lengte van de lineaire module [mm]
Pneumatische vasthoudrem
De vasthoudrem houdt de glijbaan in een specifieke positie, zelfs zonder energievoorziening.
De vasthoudrem wordt pneumatisch aangedreven.
De remfunctie wordt geactiveerd in een niet-geventileerde toestand.
Meetsysteem
De absolute trajectmeetsystemen zijn optioneel verkrijgbaar met de interfaces: HIPERFACE® of DRIVE-CLiQ.
Veiligheidsencoder
De encodersystemen zijn gecertificeerd volgens SIL2/PLd.
Dit betekent dat zelfs veeleisende toepassingen met hoge eisen op het gebied van machineveiligheid kunnen worden gerealiseerd.
Uitgang motorstekker
De uitlaat van de motorconnector kan worden gekozen afhankelijk van de gewenste toepassing.







De geselecteerde zijde is ook overgenomen in het CAD-model.
Kabelrups
Geschikte sleepkettingen zijn verkrijgbaar als accessoire.
Deze zijn aangepaste aan de respectieve slag, worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal en worden, indien nodig, vooraf gemonteerd.

Aangepaste configureerbare lineaire modules

Orderaantal
LDK-EL-0200-0010-0322-1-RXXX-000X-XXXX-GHXX
Wilt u een maximale aanpassing?
Valt uw configuratie buiten ons normale bereik? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.