KSX-C
5-axis clamping vise
This product is a SCHUNK Classic-Product.
Learn more and get in touch here.
Power-assisted clamping system with adjustable clamping center and continuously variable clamping force adjustment
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Broche en haut
Evite le recul des mors - Boîte de transmission de force encapsulée et broche télescopique
Aucune maintenance de l'unité de transmission de force requise - Serrage rapide par levier
Serrage simple, rapide et fiable de la pièce à usiner - Ajustement continu de la force de serrage
Réglage simple et rapide de la force de serrage, de 10 à 100 % - Centre de serrage ajustable
Ajustable individuellement pour de nouvelles tâches de serrage - Accessibilité optimale
Permet d’usiner la pièce sur cinq faces - Plage de serrage expansible
Permet le serrage de différentes longueurs de pièces - Interface de mors standard avec gamme complète de mors
Adaptation optimale à de nouvelles fonctions de serrage - Large gamme d'applications
Adapté à l’usinage de pièces brutes et finies - Serrage par traction
Pas de flexion du corps de base - Interface VERO-S
Minimisation des durées d'équipement Gamme de combinaisons flexible grâce au système modulaire VERO-S.
Options et informations particulières
- Étau serreur haute puissance 5 axes avec centre de serrage ajustable
Le serreur puissant à force amplifié à 5 axes KONTEC KSX-C permet au centre de serrage d'être ajusté à la table de machine. Cette adaptabilité combinée avec une accessibilité optimale rend le serreur encore plus polyvalent pour l'usinage complet sur 5 axes. La broche entièrement carénée, les extension de tige de serrage et une large gamme de mors supérieurs signifient que le KSX-C peut être adapté rapidement et facilement à n'importe quelle nouvelle exigence. - Avec des leviers de serrage rapide et un ajustement continu de la force de serrage, les pièces à usiner sont serrées de façon à résister aux vibrations et ont une fidélité de reproduction élevée en moins d'une seconde. Le serrage de pièce à usiner est effectué sous tension, ce qui empêcher le corps de base de se plier. Grâce à l'interface intégrée VERO-S, des broches de serrage peuvent être vissées directement dans le corps de base sans nécessiter de plaque d'adaptation, et le KSX-C est situé sur le système à référence à point zéro.