arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Automatiseringstechnologie

Eenvoudige gereedschapwissels in enkele seconden

Met het CMS introduceert SCHUNK een gebruiksvriendelijk systeem voor het handmatig uitwisselen van componenten, dat een snelle vervanging van onderdelen mogelijk maakt. Naast de eenvoudige en comfortabele bediening onderscheidt het CMS zich ook door het uitgebreide aanbod aan optionele modules en aanvullende eindeffectoren.
SCHUNK - CMS-gereedschapswissel Het gebruiksvriendelijke CMS-handwisselsysteem kan eenvoudig en gemakkelijk worden vergrendeld of ontgrendeld zonder gebruik van extra gereedschap.

Het nieuwe CMS-handwisselsysteem van SCHUNK is de optimale aanvulling voor flexibele taken in de productie, handlingtechniek of op montagewerkplekken. Het maakt snelle, procesbetrouwbare omschakeling mogelijk aan de voorkant van de robot of ook op stationaire systemen zoals in de constructie van armaturen. Het handmatig bediende systeem bestaat uit een verwisselbare CMS-K-kop en een verwisselbare CMS-A-adapter en kan ladingen tot 58 kg aan. Het kan flexibel gecombineerd worden met handling- of bewerkingscomponenten uit het uitgebreide SCHUNK-assortiment.

De CMS is de verdere ontwikkeling van het SHS-wisselsysteem, dat al een vast onderdeel is van het SCHUNK-assortiment en het 1:1 kan vervangen omdat het dezelfde hoogte en dezelfde schroefpatronen heeft. De opvolger biedt nu doorslaggevende optimalisaties op het gebied van werking, ontwerp, procesveiligheid en gebruiksmogelijkheden.

SCHUNK -EGU/CMS-onderdelenverwerking Voor een flexibele hantering van onderdelen bij het beladen van machines: met het CMS-wisselsysteem kunnen de juiste eindeffectoren naar behoefte eenvoudig worden verwisseld - in dit geval de elektrische universele EGU-grijper.

Snel en procesbetrouwbaar wisselen

De beproefde duwhendeltechnologie maakt de bediening van de CMS uiterst eenvoudig en handig. De verwisselbare kop kan met de hand worden vergrendeld met de verwisselbare adapter zonder extra gereedschap. Innovatieve geïntegreerde luchtdoorvoeren via afdichtingspennen met cilinderafdichtingen ondersteunen handmatige vergrendeling, zodat slechts minimale kracht nodig is voor dit proces. Bovendien heeft de duwhendel een nieuwe, gekartelde vorm die geen enkele van de vele verbindingen verbergt. Dit betekent dat alle systeemaansluitingen nu ook radiaal kunnen worden gebruikt.

Er wordt meer operationele veiligheid geboden dankzij een veerbelaste vergrendelpen die de hendel aan de behuizing bevestigt en voorkomt dat het systeem tijdens gebruik opengaat. Het geïntegreerde bewakingssensorsysteem, dat inductieve bewaking van de vergrendelingsstatus en matrijsaanwezigheid faciliteert dankzij optionele sensoren, biedt extra bedrijfsveiligheid en procesbetrouwbaarheid. Dankzij het ISO-flenspatroon is het mogelijk om de CMS op alle gangbare robottypes te monteren zonder dat er een extra adapterplaat nodig is.

Breed scala aan optionele modules en eindeffectoren

Er kan een grote verscheidenheid aan eindeffectoren zoals grijpers of bewerkingsgereedschappen worden toegevoerd via geïntegreerde pneumatische doorvoeren of een vacuüm. Bovendien is energietoevoer nu ook mogelijk via rechtstreeks vastgeschroefde elektrische, pneumatische en vloeistofmodules, wat zowel ruimte als gewicht bespaart. Als alternatief biedt SCHUNK ook een lager geprijsde, identiek gebouwde CMS-B-basisvariant zonder pneumatische doorvoeren.

Het CMS-handwisselsysteem is verkrijgbaar in zes maten van 40 tot 125. Naast een breed scala aan combinatie- en toepassingsmogelijkheden profiteren gebruikers van de uitgebreide kennis over toepassingen van de totaalleverancier van automatisering.