arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Succesverhalen October 2025

De adapterklemmen maken de cirkel vierkant

Het machinebouwbedrijf WEIMA Maschinenbau gebruikt nu ook de nieuwe Adapt-R adapterklemmen van SCHUNK bij de productie van hakselmachines. In het freescentrum zorgen ze voor compatibiliteit tussen de machinespanklemmen specifieke bovenklemmen uit SCHUNK's uitgebreide assortiment. Bovenklemmen met hardmetalen greep zijn handig voor het bewerken van werkstukken van hardmetaal. Ze zorgen voor een goede verbinding met het werkstuk tijdens het vastklemmen en zorgen voor een betrouwbaar bewerkingsproces. WEIMA profiteert van tijdsbesparing bij het instellen en minder materiaalverbruik. Alleen met deze adapterklemmen konden de voordelen van de speciale bovenklemmen worden benut.

Adapterklem WEIMA SCHUNK Afhankelijk van het werkstuk en de toepassing worden verschillende bovenklemmen op Adapt-R-adapterklemmen gemonteerd voor de specifieke klemtaken. Hier worden klemmen met hardmetalen grip gebruikt, die het werkstuk met hun "klemmen" vastgrijpen en een positieve grip creëren.

Het recyclen van materialen - of het nu gaat om plastic, metaal, hout, papier of biomassa - is nog nooit zo belangrijk geweest als vandaag, en het belang ervan blijft groeien. De transformatie van een lineaire naar een circulaire economie op alle gebieden zal immers de basis vormen voor duurzaam leven en economische activiteiten die gericht zijn op het besparen van hulpbronnen. Met haksel- en briketmachines en ontwateringspersen levert WEIMA Maschinenbau een belangrijke bijdrage om bedrijven van alle groottes en uit alle industrieën in staat te stellen om materiaalafval te verwerken en te recyclen. “Versnipperen is de basis om materiaal recycling en de circulaire economie in eerste instantie mogelijk te maken”, legt Marcus Weller, teamleider en productiemanager Componenten bij WEIMA Maschinenbau in Abstatt, uit. "We bouwen robuuste machines voor alle bedrijven, van kleine timmerwerkplaatsen tot grote industriële bedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld briketteermachines die zaag- of freesafval van de onderdelenverwerking comprimeren en transporteerbaar maken. Het assortiment omvat ook ontwateringspersen voor het terugwinnen van koel- en smeermiddelen uit verwerkingsresiduen, evenals vloeistofresiduen uit verschillende soorten verpakkingen. WEIMA levert ook papierversnipperaars, documenten en gebruikte bankbiljetten," zegt Weller. "Elke machine is afgestemd op de specifieke behoeften van de klant. Daarom produceren we met een zeer hoog niveau van verticale integratie. De veeleisende bewerking van onderdelen vereist het gebruik van onderdelen van de hoogste kwaliteit."

adapterklem WEIMA SCHUNK In het freescentrum beweegt de bewerkingskop met een SCHUNK TENDO e compacte hydraulische gereedschapshouder langs de X- en Y-as.
afbeelding van persoon adapterklem WEIMA SCHUNK Joachim Schönberger, technisch adviseur klemtechniek bij SCHUNK, (links) met Marcus Weller, teamleider en productiemanager componenten bij WEIMA Maschinenbau.

SCHUNK-adapterklemmen ieden toegang tot 's werelds breedste assortiment bovenklemmen

In de mechanische productiefaciliteit in Abstatt freest, draait en maalt WEIMA onderdelen voor een breed scala aan versnipperaars, granuleermachines en persen. SCHUNK-modules worden gebruikt op verschillende bewerkingsstations, waaronder klemsystemen en gereedschapshouders. "SCHUNK komt tenslotte uit de regio", zegt Marcus Weller, "en het is belangrijk voor ons om regionale partners te hebben. We waarderen echter niet alleen de korte afstanden, maar vooral de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten en de service die SCHUNK ons biedt," legt de productiemanager uit. Dankzij de nauwe samenwerking heeft SCHUNK de machinefabrikant voorzien van de nieuwe Adapt-R-adapterklemmen voor het "Deckel Maho DMF 220 Linear" verticaal freescentrum - en dit voor een hele serie. Er zijn acht machinespanklemmen in een rij op de tafel geïnstalleerd voor het verwerken van middelgrote en lange werkstukken. De SCHUNK-adapterklemmen maken het nu mogelijk om toepassingsspecifieke bovenklemmen te gebruiken op spanklemmen van derden. Met de 32 varianten van SCHUNK kunnen gebruikers een optimale, toepassingsspecifieke klemoplossing bereiken. Voor de Adapt-R-adapterklemmen op de markt kwamen, was het niet mogelijk om dit brede assortiment te gebruiken met een spanklem van de concurrent.

Veilige werkstukklemming met bovenklemmen met hardmetalen grip

De topbekken die nu zorgen voor productieoptimalisatie en een productiviteitsstijging bij WEIMA zijn de "Carbide-Grip" opzetbekken van SCHUNK, die geharde werkstukken tot 58 HRC (Rockwell-hardheid) veilig vastklemmen. Het speciale kenmerk van deze Carbide-Grip bekken zijn de gepatenteerde hardmetalen pennen van 92 HRC, die het werkstuk met hun "klauwen" vastgrijpen tijdens het klemmen. De positieve vergrendeling zorgt voor een stabiele en betrouwbare klemming van het werkstuk. "Dit biedt voordelen als u stevig moet klemmen," legt Marcus Weller uit. "De houdkracht is nu groter en de klemming van het werkstuk is veel meer gewaarborgd. Daardoor kunnen we de bewerkingssnelheid verhogen en de doorlooptijden verkorten." De bovenklemmen met de hardmetalen pennen met coating bieden nog meer voordelen: er zijn lagere klemkrachten nodig dankzij de vormgesloten verbinding met het geklemde werkstuk, waardoor vervorming wordt voorkomen bij gevoelige werkstukken met kleine wanddiktes. “Zonder de pen van de bovenste klem moesten we vroeger de vorm dieper vastklemmen en hadden we meer grondstof nodig”, zegt Marcus Weller. "Over het algemeen kunnen we nu sneller machinaal bewerken en tijd besparen. Dit wordt weerspiegeld in lagere productie- en eenheidskosten."

adapterklem WEIMA SCHUNK De nieuwe adapterklemmen zorgen voor compatibiliteit tussen speciale bovenklemmen en de spanklem voor derden.

De holle vorm van de hardmetalen pennen creëert een verbinding met een groot oppervlak tussen het werkstuk en het profiel. Dit resulteert in een trillingsbestendige opstelling, wat bijzonder relevant is voor lange werkstukken. "Maar zelfs met kleine werkstukken die alleen met een spanklem aan de tafel worden bevestigd, zijn de voordelen van de klemmen met hardmetalen grip duidelijk merkbaar, omdat we tijd en materiaal besparen," bevestigt Weller. "Het feit dat we de adapterklemmen kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot SCHUNK's brede assortiment van bovenklemmen zonder dat we onze vorige oplossing op de machinetafel hoeven te veranderen, geeft ons flexibiliteit. We kunnen de adapterklemmen universeel gebruiken en de klemoplossingen voor verschillende bewerkingen perfect passend ontwerpen," zegt Weller, die zich baseert op kennis uit zijn dagelijkse werk.

Handige aansluiting en snelle afschrijving

adapterklem WEIMA SCHUNK Op de vaste tafel zijn acht machinespanklemmen in een rij geïnstalleerd voor het bewerken van middelgrote en lange werkstukken. De SCHUNK-adapterklemmen maken het mogelijk om toepassingsspecifieke bovenklemmen te gebruiken, zelfs op spanklemmen van derden.

De kosten van de initiële investering in Adapt-R-adapterklemmen zijn snel terugverdiend, omdat de bovenklemmen van SCHUNK goedkoper zijn dan vergelijkbare producten van concurrenten. Een ander voordeel is de kortere insteltijd en procesoptimalisatie - enerzijds dankzij het specifieke gebruik van de precies passende opzetklem, zoals WEIMA heeft gedaan, en anderzijds dankzij de snelwisselfunctie op sommige varianten. In elk geval kunnen klanten hun bestaande spanklemmen blijven gebruiken, wat resulteert in duurzaamheid en een grotere kosteneffectiviteit. Logistiek en procesplanning worden ook eenvoudiger - nog meer voordelen voor gebruikers, want dankzij de adapterklemmen kunnen dezelfde bovenklemmen op verschillende spanklemmen worden gebruikt. Het vervangen gaat snel dankzij de eenvoudige bediening, zodat de nieuwe kleminrichting meteen klaar is voor gebruik.