Digitale technologieën maken het mogelijk om productieprocessen energiezuiniger, efficiënter en flexibeler te maken. Het zijn de belangrijkste bouwstenen voor een "gezonde fabriek" - met een gezonde en economisch succesvolle productie. Met dit doel voor ogen zorgt SCHUNK ervoor dat zijn kleminrichtingen steeds beter in te stellen zijn en verbonden kunnen worden met een netwerk. De voordelen zijn vooral duidelijk bij het verwerken van kleine en middelgrote batches en bij transparante procesbewaking. SCHUNK heeft hiervoor een elektrisch aangedreven versie met een vrij programmeerbare klemslag toegevoegd aan de bewezen KSX-serie van 5-assige klem - de KONTEC KSX-E.
De nieuwe KONTEC KSX-E wordt aangestuurd met 24 V DC via veercontacten op de vloer of met een kabelgebonden stekkerverbinding aan de zijkant. Alle programmeerbare parameters, zoals de klemkracht, klemmen slag of bekpositie, kunnen gelijktijdig worden bewaakt en via de geïntegreerde IO-Link-interface worden doorgegeven aan de machinebesturing, waar ze kunnen worden geanalyseerd. Een IO-Link is een veldbusonafhankelijke punt-tot-puntverbinding, waarbij het klemsysteem via een IO-Link-master in het bijbehorende veldbussysteem kan worden geïntegreerd. In de toekomst moet het ook mogelijk zijn om gegevens naar een app te sturen en deze draadloos of via een kabel te configureren.
Een groot klembereik tot 420 mm en de vooraf positioneerbare klemmen maken de KONTEC KSX-E bijzonder flexibel voor geautomatiseerde machinebelading met grote verscheidenheid aan onderdelen. Dankzij de geometrie met zeer hoge klemmen garandeert de klemspanner optimale toegankelijkheid voor 5-zijdige complete bewerkingen op 5-assige machines. De aan de bovenkant gemonteerde spindel zorgt ervoor dat de klemkracht direct onder het werkstuk wordt uitgeoefend, waardoor de klauwen niet omhoog kunnen komen. De traploos programmeerbare klemkracht tot 40 kN per klem zorgt ervoor dat het werkstuk betrouwbaar en zonder trillingen kan worden geklemd, zelfs bij minimale klemvlakken. De klemspanner werkt betrouwbaar, zelfs bij spanen, vuil of koelvloeistof. Dankzij de volledige afdichting en metalen behuizing zijn de elektronica en actuatoren ook optimaal beschermd.
Het uitgebreide assortiment systeem- en opzetbekken van SCHUNK maakt het totaalpakket van de KONTEC KSX-E compleet. Met de digitale snelzoeker voor spanklauwen van SCHUNK vindt u gemakkelijk de juiste klauw. SCHUNK zal de KONTEC KSX-E vanaf het eerste kwartaal van 2025 in maat 125 aanbieden.