arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Grijptechnologie mei 2023

Een partnerschap voor een geautomatiseerde toekomst

Van 27 tot 30 juni 2023 zal 's werelds toonaangevende beurs voor slimme automatisering en robotica in München de belangrijkste technologieën voor de productie van de toekomst samenbrengen. SCHUNK toont op de automatica slimme nieuwe ontwikkelingen waarmee handlingstaken transparant, flexibel en betrouwbaar kunnen worden opgelost.
SLD/EGK - Toepassing in beeld Met de SLD-serie stelt SCHUNK een nieuwe generatie direct aangedreven lineaire assen beschikbaar, die zorgen voor korte cyclustijden en meer productiviteit in snelle assemblage- en handling processen voor de elektronica-, e-mobility- of lifescience-sectoren.

Het beoogde doel van automatiseringsspecialist SCHUNK is om de processen van haar klanten begrijpelijk, eenvoudig en efficiënt maken. Hierbij speelt datatransparantie een belangrijke rol. Het maakt betrouwbare processen mogelijk en vormt de basis voor een resource-efficiënte planning, foutloze productie en energie-efficiëntie. Daarom gaat de digitalisering van componenten en processen hand in hand met duurzame productie. SCHUNK laat zien hoe digitale oplossingen leiden tot meer efficiëntie en minder verbruik van hulpbronnen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de geautomatiseerde productie in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

In beeld: transparante processen

In München toont SCHUNK een hele reeks nieuwe rendementsverhogende oplossingen. Zo zal onder meer de PPD positioneringsunit er zijn debuut maken. De unit maakt nu ook complexere bewegingssequenties in pneumatische handling mogelijk. In combinatie met pneumatische grijpers kunnen de grijpvingers flexibel en zeer nauwkeurig worden aangestuurd, en kunnen grijpkracht en -snelheid worden geregeld. De vereiste toepassingsparameters voor bepaalde grijperseries zijn al op de unit opgeslagen - dat bespaart tijd bij de inbedrijfstelling. In combinatie met de krachtige, pneumatische universele grijper PGL-plus-P met extra lange slag, kunnen veelzijdige handlingstaken worden uitgevoerd, zelfs in veeleisende omgevingen, van machinebelading tot zeer gevoelige cleanroomtoepassingen. SCHUNK biedt de eerste pneumatische grijper ter wereld met veilig grijpkrachtbehoud en GripGuard-certificatie. Bovendien beschikt hij over een reeds geïntegreerd IO-Link-sensorsysteem die zorgt voor de positiebepaling van de grijpervingers, waardoor dus wordt bespaard op externe sensoren.

Applicatie in beeld - EGU Met de 2D-grijpkit kunnen gebruikers uit uiteenlopende bedrijfstakken pick & place-toepassingen uitvoeren van willekeurig gerangschikte onderdelen op één niveau - bijvoorbeeld vanaf een triltafel, assemblagelijn of lastdrager.

Flexibel op basis van batchgrootte 1

Twee nieuwe elektrische grijpers stellen normen op het gebied van flexibiliteit, interfacediversiteit en procesbetrouwbaarheid: De slimme universele EGU-grijper bewijst zijn kracht ten volle bij het beladen van machines met meerdere variaties, zelfs onder zware omstandigheden. Dankzij zijn grote slag en geïntegreerde grijpkrachtbehoud kan hij op betrouwbare wijze ruwe en afgewerkte stukken van verschillende grootte laden en lossen. Hij kan vrij in een netwerk worden opgenomen. Het geïntegreerde grijpkrachtonderhoud en een StrongGrip-modus voor meer grijpkracht maken het een betrouwbare allrounder voor alle handlingstaken. Zijn tegenhanger voor de handling van delicate, breekbare onderdelen in cleanrooms is de slimme EGK-grijper voor kleine onderdelen. Met zijn SoftGrip-modus kan hij veeleisende en gevarieerde manipulatietaken in de laboratoriumindustrie of elektronicaproductie aan. SCHUNK biedt beide grijpers aan met uitgebreide functiemodules en inbedrijfstellingsplug-ins.

Eenvoudige toegang tot slimme handling

SCHUNK heeft de gebruiksvriendelijke 2D-grijpkit ontwikkeld om individuele, willekeurig gerangschikte objecten op één niveau te hanteren, waardoor het veel gemakkelijker wordt om aan de slag te gaan met automatische objectbehandeling. De kern van dit slimme systeem is de in eigen huis ontwikkelde AI-software, die vooraf geïnstalleerd is op de eigen industriële PC (SVC) van SCHUNK. Sinds de marktintroductie in 2022 heeft de automatiseringsexpert de software verder geoptimaliseerd en het aanleren en labelen van componenten vereenvoudigd. Dit volledig gecoördineerde pakket van hardware, software en service komt uit één bron en kan worden gebruikt voor alle robots.

Toepassing in beeld - ERT/EGK Een slimme combinatie: de EGK-grijper voor kleine onderdelen is flexibel in te zetten. Hier worden delicate elektronische componenten proceszeker verplaatst met een ERT-draaimodule als roterende indexeertafel.

Kracht door directe aandrijving

SCHUNK presenteert voor het eerst de dynamische directe lineaire assen SLD. Door de geprofileerde railgeleiding en het compacte ontwerp kunnen ze een hoger draagvermogen aan en hebben ze een lange levensduur. Met deze assen voor intensief gebruik met elektrische lineaire directe aandrijving bereiken gebruikers een hogere productiviteit bij snelle assemblage- en handlingprocessen dankzij de korte cyclustijden.

De nieuwe vlakke ERT draaieenheden zijn ook uitgerust met directe aandrijving en hebben een groot aantal interfaces voor meetsystemen, zoals de HIPERFACE DSL® digitale realtime interface en een elektrische houdrem. Deze eenheid kan worden gebruikt als draaitafel voor componenten, modules en gereedschappen, en ook als draaimodule in portaaloplossingen, als een roterende indexeertafel of als nauwkeurige positioneringsmodule.

Toepassing in beeld - Haarspeldgrijper Automatische haarspeldinstelling in slechts één seconde - de snelle lineaire module en de zeer flexibele dubbele grijper maken korte cyclustijden mogelijk bij de montage van elektromotoren.

Om het tekort aan geschoolde werknemers en de druk om efficiënt te werken succesvol tegen te gaan en de overgang naar digitale, duurzamere productieprocessen in goede banen te leiden, biedt de toepassingsexpert een brede waaier aan automatiseringsopties uit één hand. Aan de hand van concrete voorbeelden demonstreert SCHUNK automatiseringsoplossingen voor nieuwe, eenvoudig te integreren productie- en assemblageprocessen die voldoen aan de eisen van precisie, dynamiek en betrouwbaarheid in verschillende industrieën zoals e-mobility en life science.

SCHUNK op automatica 2023: Hal A5, stand 502

Download press releases

Press releases 5 MB ZIP Download