Description
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 고정밀
마이크로미터 단위의 런아웃 정확도, 치수 안정성 및 표면 품질 - 섬세한 클램핑
가공물 변형 최소화, 벽 두께가 얇은 형상에 이상적 - 원심력 영향 낮음
클램핑력 손실을 최소화하면서 높은 회전 속도를 구현할 수 있음 - 높은 공정 신뢰성
재현 가능한 클램핑력, 명확한 접촉, 그리고 원심력의 영향이 거의 없음 - 연삭 및 정삭 과정 중 안정적인 공정
진동 발생 감소 및 균일한 안착 - 표면 보호
정밀 가공 또는 연삭 처리된 표면에 사용하기에 이상적 - 매우 콤팩트한 디자인
최대 진동 원 및 공구 자유도 - 저피로 설계
최적의 조건에서 이 척은 수백만 번의 클램핑 사이클을 달성합니다.
옵션 및 특별 정보
- 섬세한 클램핑 - 완벽한 형상과 정확한 위치를 위한 멤브레인 척
ROTA MEM 멤브레인 척은 기존의 고정 디바이스가 한계에 다다르는 선삭, 연삭 및 측정 응용 분야에서 마이크로미터 범위의 고정밀 클램핑 작업에 이상적인 문제 해결사입니다. 이러한 제품은 런아웃, 치수 안정성 및 표면 품질에 대해 엄격한 요구가 있는 모든 곳에서 사용됩니다. 멤브레인 척은 특히 벽이 얇거나 민감한 공작물에 적합합니다. 이는 멤브레인이 비교적 부드러워 반경 방향 힘의 피크 없이 균일한 클램핑력을 보장하고 공작물의 형상 결함을 보정할 수 있기 때문입니다. 또한 피로도와 원심력이 낮고, 공정 신뢰성이 높은 점이 양산 효율 향상에 결정적으로 기여합니다.