arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WZS GZB-S Ø20 Ø4 KD/RS Illustration similar

WZS GZB-S Ø20 Ø4 KD/RS

Intermediate sleeves for tool grinding toolholders

IDnr. 207966

WZS GZB-S Ø20 Ø4 KD/RS, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
  • With radial safety bore
  • Clamping diameter: 4 mm
  • Length: 50.5 mm
Technologie Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
Reeksen WZS GZB-S KD/RS
Scheidingvlak met de gereedschaphouder WZS GZB-S Ø 20 KD/RS
Klemdiameter D1 4 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 24.0
D4 [mm] 4.0
L2 [mm] 43.0
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1

Variant
Met radiaal veiligheidsboorgat

Koeling
Voor interne toevoer van koelvloeistof
Koelmiddelbestendig tot max. 80 bar
Gesloten kraag

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar