SSH-VQ SW16-235
Accessoires de mandrins de tour standard
IDnr. 88018577
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Clé avec broche et poignée transversale mobile
- Pour actionner manuellement les mandrins de tour manuels SCHUNK
- Avec éjecteur
- Compatible avec: ROTA-G 315-102
- Taille de clé: 16
- Longueur: 235 mm
- Poids: 2.1 kg
Technische gegevens
| Binnenvierkant | 16.0 |
|---|---|
| Lengte [mm] | 235.0 |
| Gewicht [kg] | 2.1 |