arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EMH-toepassing in beeld

Het maakt niet uit waar of hoe - de werkstukken worden altijd snel en stevig vastgegrepen. Zelfs als de stroom uitvalt. Over snelheid gesproken - niemand verslaat onze magnetische helden als het erom gaat snel klaar te zijn. Een korte stroomstoot is voldoende om de magnetische grijpers gebruiksklaar te maken.

Ongecompliceerd, gemakkelijk te hanteren en buitengewoon sterk - het is tijd om de onzichtbare kracht van magnetisme aan uw productie toe te voegen!

Uw troeven - uw voordelen

  • Hoge houdkrachten voor betrouwbare handling van onderdelen in compacte geautomatiseerde systemen
  • Aandrijving via 24V-spanning bespaart energie en vereenvoudigt de aansluiting en de bedrading
  • Werkstuk toegankelijk vanaf vijf zijden en vrij van interferentiecontouren
  • Laag gewicht voor hoge dynamiek bij uitdagende toepassingen
  • Betrouwbaar behoud van houdkracht voor procesveilig gebruik, zelfs in noodstopscenario's

Hoe werkt magnetisch grijpen?

De werking van de magnetische grijper is gebaseerd op een combinatie van AlNiCo- en neodymium-magneten. Om het systeem te activeren wordt een elektrische stroompuls door de spoel geleid waardoor de polariteit van de AINiCo-magneten dienovereenkomstig wordt omgekeerd. De magnetische flux van de AlNiCo-magneten passeert de neodymium-magneet in gedeactiveerde toestand en sluit het magnetische circuit via het stalen basislichaam van de grijper. Het werkstuk wordt altijd stevig vastgehouden - dit wordt gegarandeerd door de werking van de grijpers, die gebaseerd is op een combinatie van elektrische en permanente magneten en die de magnetische flux ook na uitschakeling betrouwbaar in stand houdt.

Content available soon
Content available soon

Doorsnedeschema

Doorsnedeschema EMH

1) Aansluitconnector voor PLC

Communicatie via digitale I/O

2) Aansluitconnector

voor stroomtoevoer

3) Elektronische besturingseenheid

geïntegreerde besturings- en vermogenselektronica

4) Led-display

5) Spoelen van koper

voor omkering van de polen van AlNiCo-magneten

6) AlNiCo-magneet met omkeerbare polariteit

omgeven door een elektromagnetische spoel

7) Permanente magneten van neodymium waarbij de polen niet worden omgewisseld

leidt de magnetische flux via het werkstuk

Onzichtbare krachtuitoefening

Batterijhandling

Om batterijpakken of bakjes te vullen, kunnen batterijcellen zeer dicht bij elkaar worden geplaatst.

Handling van plaatstaal

Dankzij de digitale, viertraps grijpkrachtregeling kunnen zeer dunne staalplaten worden gegrepen en gescheiden.

Behandeling van ruwe onderdelen

Een aangepaste poolverlenging vergemakkelijkt het grijpen van rond materiaal.

Handling van motoren

Voor de montage moeten diverse elektrische motoren tegelijkertijd worden gebruikt.



Wilt u ondersteuning van SCHUNK bij de uitvoering van uw project?

Wij zullen u graag helpen bij de validering van uw aanvraag

In het SCHUNK CoLabs, het center voor robottoepassingen, testen wij samen met u de geplande toepassing. Zo ondersteunen wij u bij het kiezen van de juiste magnetische grijper voor de taak.

Neem nu contact op met uw persoonlijke lokale SCHUNK-adviseur zodat we uw toepassing kunnen bespreken en ontwikkelen.