CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99
CNC korte boorplaten
IDnr. 23002469
CNC SDC JIS-BT 50 Ø1-16x99, Gereedschapshouders
- CNC korte boorplaten
- Reeksen: CNC korte boorplaten
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 50
- Uitstekende lengte: 99 mm
- Balanceergraad: G6.3 bij 18.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Mandrins de perçage CNC |
|---|---|
| Gammes | Mandrins de perçage CNC |
| Interface de porte-outils | JIS-BT 50 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-2 JD |
| Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 99 mm / 3.9" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 99.0 |
| L4 [mm] | 61.0 |
| Poids [kg] | 4.28 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique
Qualité d'équilibrage
G6.3 à 18 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Adapté aux outils avec alimentation interne en liquide de refroidissement
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD
Etendue de la livraison
Avec clé à douille hexagonale
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande