arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CNC SDC SK 50 Ø1-16x80 Illustration similar

CNC SDC SK 50 Ø1-16x80

CNC short drill chucks

IDnr. 204581

CNC SDC SK 50 Ø1-16x80, Toolholders
  • CNC short drill chucks
  • Series: CNC short drill chucks
  • Toolholder interface: SK 50
  • Projecting length: 80 mm
  • Balancing grade: G6.3 at 18,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including hexagon socket wrench
技术 CNC 短钻夹头
系列 CNC 短钻夹头
刀具夹持接口 SK 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
最小夹持直径 D1 [mm] 1.0
最大夹持直径 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 50.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 80 mm / 3.1"
伸出长度 L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 60.9
重量 [kg] 3.23
防冷却剂
标准长度

型号
用于夹持带圆柱柄的刀具

平衡等级
转速为 18,000 RPM  时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
适用于带内部冷却液供应的刀具
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输

标配范围
包含六角套筒扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计