arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MTTH HSK-A 63 MK4x160 유사 그림

MTTH HSK-A 63 MK4x160

잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부

ID 23004343

MTTH HSK-A 63 MK4x160, 툴홀더
  • 잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부
  • 시리즈: 잠금 스레드가 있는 Morse 테이퍼 설치부
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 클램핑 지름의 스레드: M16
  • Morse 테이퍼: MK 4
  • 투영 길이: 160 mm
  • 흔들림 정확도: 테이퍼에서 내부 테이퍼까지 측정 시 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
技术 莫氏锥接口(带锁紧螺纹)
系列 莫氏锥接口(带锁紧螺纹)
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
MK 尺寸 MK 4
紧固螺钉螺纹 G M16
D2 [mm] 48.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 134.0
重量 [kg] 2.06
防冷却剂
标准长度

型号
用于安装符合DIN 228B 标准,带锁定螺纹的莫氏锥度刀具。

回转精度
从短锥至内孔短锥测量 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计