MTTA HSK-A 100 MK1x110
Alojamientos de cono Morse con espigas
ID 23001919
MTTA HSK-A 100 MK1x110, Portaherramientas
- Alojamientos de cono Morse con espigas
- Serie: Alojamientos de cono Morse con espigas
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Cono Morse: MK 1
- Longitud de proyección: 110 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
- Calidad de equilibrado: G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
技術的詳細
| Técnica | Alojamientos de cono Morse con espigas |
|---|---|
| Serie | Alojamientos de cono Morse con espigas |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Tamaño MK | MK 1 |
| D2 [mm] | 25.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 110 mm / 4.3" |
| L4 [mm] | 81.0 |
| Peso [kg] | 2.4 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Modelo
Para el alojamiento de herramientas con cono Morse mediante espigas conforme a DIN 228B.
Concentricidad
≤ 0,008 mm medido desde el cono hasta el cono interno
Calidad de equilibrado
G6.3 a 8.000 rpm o Umáx < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta