AMC CYL HSK-A 63 M10x50 L1=76
Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
IDnr. 1313746
AMC CYL HSK-A 63 M10x50 L1=76, Porte-outils
- Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Gammes: Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
- Interface de porte-outils: HSK-A 63
- Filetage au diamètre de serrage: M10
- Longueur de projection: 76 mm
- Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
|---|---|
| Gammes | Adaptateurs de tige filetée, cylindriques |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Filetage pour boulon de serrage G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 76 mm / 3.0" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Poids [kg] | 0.74 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises vissées
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande