arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WELDON

WELDON

WELDON Flächenspannfutter
Das WELDON Flächenspannfutter ermöglicht eine sichere Spannung von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Spannfläche, verhindert durch eine Spannschraube Verdrehungen und Herausziehen und ist kompatibel mit DIN 1835B und DIN 6535HB. Die Spannschraube wird mitgeliefert. Die Cool Flow-Version bietet durch Kühlkanäle eine Peripheriekühlung, die mit M3-Schrauben verschließbar ist und das Kühlmittel direkt zur Werkzeugschneide leitet. Die Dual Contact-Ausführung sorgt mit simultaner Kegel- und Plananlage bei entsprechenden Maschinenschnittstellen für den Ausgleich der Lücke zwischen Werkzeugflansch und Spindelstirnseite.
263500
HSK-A 40 
6 mm 
60 mm / 2.4" 
263501
HSK-A 40 
8 mm 
60 mm / 2.4" 
263502
HSK-A 40 
10 mm 
60 mm / 2.4" 
263503
HSK-A 40 
12 mm 
70 mm / 2.8" 
263504
HSK-A 40 
14 mm 
75 mm / 3.0" 
263505
HSK-A 40 
16 mm 
75 mm / 3.0" 
263510
HSK-A 50 
6 mm 
65 mm / 2.6" 
263511
HSK-A 50 
8 mm 
65 mm / 2.6" 
263512
HSK-A 50 
10 mm 
65 mm / 2.6" 
263513
HSK-A 50 
12 mm 
80 mm / 3.1"