arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSE mini 90-25-V4

NSE mini 90-25-V4

Klemmodules

IDnr. 1435606

Klemmodule standaard

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2027-06-30
Productkenmerken
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Anti-rotatiebeveiliging 4-voudig 90°
  • Bewaking van de klemsledepositie via de dynamische druk – "geopend"
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø90 x 25 mm
  • Neerhaalkracht: 1.5 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 6 kN
  • Stuurdruk: 6 bar
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Gewicht: 1.3 kg
Diameter [mm] 90.0
Neerhaalkracht [kN] 1.5
Neerhaalkracht met turbo [kN] 6.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Gewicht [kg] 1.3

Levering
Klemmodule, bevestigingsschroeven, montageschroeven, O-ringen, afdekpluggen, gebruikershandleiding; zonder klempennen, zonder indexeerstiften