arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Image de l'application EMH

Quels que soient l'endroit ou le moyen, les pièces à usiner sont toujours saisies rapidement et en toute sécurité. Même en cas de panne de courant. En parlant de vitesse, personne ne peut rivaliser avec nos héros magnétiques lorsqu'il s'agit d'être prêt en un rien de temps. Une courte impulsion de courant suffit pour que les préhenseurs magnétiques soient prêts à être utilisés.

Simple, facile à utiliser et exceptionnellement fort - il est temps d'ajouter la force invisible du magnétisme à votre production !

Vos avantages - Vos bénéfices

  • Des forces de préhension élevées pour une manipulation fiable des pièces dans les systèmes automatisés compacts.
  • L'activation via l'alimentation 24 V économise de l'énergie et simplifie le raccordement et le câblage
  • Accessibilité de la pièce depuis 5 faces sans contours de collision
  • Faible poids pour une dynamique élevée dans des applications exigeantes
  • Maintien fiable de la force de préhension pour une utilisation sûre du processus, même dans les scénarios d'arrêt d'urgence.

Comment fonctionne un préhension magnétique ?

Le fonctionnement du préhenseur magnétique est basé sur la combinaison d'aimants Alnico et néodymes. Pour activer le système, une impulsion électrique traverse la bobine, qui inverse la polarité des aimants AlNiCo. Le flux magnétique des aimants AlNiCo traverse les aimants néodymes à l'état désactivé et ferme le circuit magnétique sur le corps en acier du préhenseur. La pièce est toujours maintenue en toute sécurité - ceci est assuré par le mode de fonctionnement des préhenseurs, qui est basé sur une combinaison d'aimants électriques et permanents et qui maintient de manière fiable le flux magnétique même lorsqu'il est désactivé.

Conteúdo disponível em breve

Vue en coupe

Vue en coupe EMH

1) Raccordement électrique pour automate

Communication via E/S numériques

2) Raccordement électrique

pour alimentation électrique

3) Unité de commande électronique

système électronique de régulation et de puissance intégré pour la commande du servomoteur

4) Affichage LED

5) Bobines en cuivre

pour l'inversion des pôles des aimants AlNiCo

6) Aimant Alnico à polarité réversible

entouré d'une bobine électromagnétique

7) Aimants permanents en néodyme sans inversion de pôle

achemine le flux magnétique via la pièce à usiner

La force invisible en application

Manipulation de batterie

Pour remplir des packs de batteries ou des plateaux, les éléments de batterie peuvent être placés très près les uns des autres.

Manipulation de tôle

Le réglage sur quatre niveaux de la force de préhension permet de saisir et de séparer des tôles d'acier très fines.

Manipulation de pièces brutes

Une extension de pôle personnalisée permet de saisir facilement les pièces rondes.

Manipulation de moteur

Pour de l'assemblage, différente quantitées de moteurs électriques peuvent être manipulées en même temps.



Vous souhaitez obtenir le support de SCHUNK pour mettre en œuvre votre projet ?

Nous vous aiderons volontiers à valider votre application

Dans le SCHUNK Robot Application Center CoLab , nous travaillons avec vous pour tester votre application. De cette façon, nous vous aidons à choisir le préhenseur magnétique la mieux adaptée à votre besoin.

Contactez dès à présent votre contact SCHUNK local afin que nous puissions discuter de votre application.