KSO 100
Vastklemmen van kleine onderdelen
IDnr. 432202
Dit product is een SCHUNK Classic-product.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Standaard enkelvoudig werkende spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 240 x 100 x 75 mm
- Max. opspankracht: 40 kN
- Max. koppel: 70 Nm
- Gewicht: 11.3 kg
Technische gegevens
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 40.0 |
| Max. koppel [Nm] | 70.0 |
| Gewicht [kg] | 11.3 |
Levering
Klemspanner met 2 x pennen van Ø 12 mm en gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder activeringssleutel