ROTA NCA 280-86 A8-SV90°
Verzegelde en gevoede 3-klauwplaat
IDnr. 1320182
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
- Datum end-of-sales: 2024-01-31
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Verzegeld ontwerp
- Doorgaand gat: 86 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 140 kN
- Max. bedieningskracht: 63 kN
- Max. draaisnelheid: 4000 1/min
- Gewicht: 43 kg
Technische gegevens
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 |
| Serration | 1/16" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 4000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 140.0 |
| Max. actuating force [kN] | 63.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.3 |
| Piston stroke (H) [mm] | 20.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.46 |
| Weight [kg] | 43.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%