ROTA NCS 500/6 A15-KV
6-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 865061
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Klauwplaat met 6 kaken voor de hendelhouder
- Hermetisch afgedicht
- Actief omlaagtrekken van de basisklauwen
- Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 15
- Kleminterface: Tand en groef
- Slag per klem: 8.2 mm
- Zuigerslag: 30 mm
- Trekklem: 0.5 mm
- Slingercompensatie: ± 3 mm
- Max. opspankracht: 120 kN
- Max. bedieningskracht: 65 kN
- Max. draaisnelheid: 1400 1/min
- Gewicht: 230 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 15 |
| Vertanding | Tand en groef |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 1400.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 120.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 65.0 |
| Slag/klauw [mm] | 8.2 |
| Trekklem [mm] | 0.5 |
| Hendellengte [mm] | 75.5 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 30.0 |
| Slingercompensatie [mm] | ± 3 |
| Gewicht [kg] | 230.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250, 16.4 kg
- red
-
SRK 250, 13.12 kg
- yellow
-
SRK 250, 8.2 kg
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%