Denominación
利点と特長
- すべてのモジュールは、6 bar のシステム圧力で操作可能
増圧器の追加は不要 - ショートテーパを介した位置決め
0.005 mm 以下の繰り返し精度で非常に容易な結合プロセス - 特許取得済みのデュアルストロークシステムが最高の引き込み力を実現
そのため、振動のない非常に高剛性のクランプが可能 - 形状フィット、自己保持型ロック
圧力降下が生じても引き込み力は 100 % 保持されます - 腐食のない完全密閉されたモジュール
長寿命、最高の加工信頼性 - デフォルトでターボ機能内蔵
引き込み力を最大 300% 高めることで、機械の性能を最大限活用し、効率を向上。 - モジュール開閉およびパレット有無検知の誘導型モニター
最高のプロセス信頼性 - 高強度、高質アルマイト合金の使用により軽量化
最大の有効加重 - ドライエアで操作可能
含油エア不要 - スリムなデザイン
機械テーブルの至近距離でのローディングが可能
オプション、その他
- ハイエンド パレットハンドリング用のロボットカップリング
VERO-S NSR パレットのスリムなデザインのため、機械テーブルのごく近くでのローディングが可能です。これにより、クランピングステーションとパレットのロー設定が行えるため、機内空間を最大限活用できます。 - 高い引き込み力で極めて強固なシステムを作成します。優れた保持力でトルクを最大化します。これにより、重いパレットの取り扱いがより安全かつ簡単になります。
- このモジュールのクランピングスライダーの位置が、ピストンの誘導型モニターデバイスによってモニターされています。パレット存在モニターとの組み合わせにより、最大のプロセス信頼性が保証されています。