ROTA-S plus 2.0
Manual lathe chuck with quick jaw change
Placa de torno manual versátil e utilizável com sistema de troca rápida de castanhas para troca de castanhas em 60 segundos.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Sistema de troca rápida de castanhas conveniente
Minimizando tempos e custos de preparação - Grande orifício de passagem
Usinagem de todos os diâmetros de tubos padronizado - Alta eficiência do sistema de barra de cunha
Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação - Precisão de repetição da troca rápida de castanha alta
Não é necessário rebordamento de castanhas já usinadas - Dispositivos de segurança visual
Máxima segurança operacional - Sistema de lubrificação otimizado
Forças de fixação consistentemente altas garantidas - Sistema de bucha de centralização modular
Ajuste ideal às novas tarefas de fixação devido a buchas de centralização intercambiáveis - Excelente relação força de fixação/torque
Uso perfeito do desempenho da máquina - Castanhas base serrilhada em ângulo SFG
Compatível com o ROTA-S plus e o sistema "F" (Forkardt) - Chave de segurança leve e ergonômica
Garante fácil operação - Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
Alta precisão de repetição e concentricidade de troca de castanha
Opções e informações especiais
- Placa de troca rápida de castanhas com interface de castanha base serrilhada angularmente
A placa de torno manual ROTA-S plus 2.0 é um placa de torno mecânico altamente eficiente para as mais variadas tarefas de fixação. Está disponível coma placa de 2 ou 3 castanhas. O alto grau de eficiência do sistema de barra de cunha e o sistema de lubrificação otimizado garantem uma fixação confiável do processo e forças de fixação consistentemente altas. A excelente relação entre a força de fixação e a velocidade permite a utilização perfeita da saída da máquina e aumenta a eficiência de sua produção. - O sistema de troca rápida de castanhas da placa de torno manual ROTA-G plus 2.0 reduz significativamente os custos de preparação, com o processo de configuração concluído em menos de 60 segundos. Devido ao sistema de troca rápida, não é mais necessário perfurá-las novamente.