arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SPK 260 KV

SPK 260 KV

Carter di serraggio

ID 812170

Versione standard carter di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Carter di serraggio non forato
  • Possibile larghezza binario: 220 - 260 mm
  • Possibile larghezza scanalatura a T: 28 - 36 mm
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Campo di regolazione morsetto: 100 mm
  • Forza di serraggio max.: 75 kN
  • Coppia max.: 360 Nm
  • Peso: 68.8 kg
Nota
  • Le scatole delle ganasce vengono fornite senza fori
  • In caso di ordine, il calibro e la traversa vengono adattati alla piastra frontale corrispondente
  • Per la regolazione specifica del cliente è necessario un disegno della tabella
  • Il modello step corrispondente può essere scaricato solo tramite PARTcommunity
Dentatura Incastro a croce
Forza di serraggio max. [kN] 75.0
Coppia max. [Nm] 360.0
Campo di regolazione morsetto [mm] 100
Larghezza interasse min. [mm] 220.0
Larghezza interasse max. [mm] 260.0
Min. Scanalatura a T [mm] 28.0
Max. Scanalatura a T [mm] 36.0
Peso [kg] 68.8

La fornitura comprende
Tartaruga, viti di montaggio, dadi a risvolto, traversa (adattata alla piastra di bloccaggio), golfari, istruzioni per l'uso; senza morsetto riportato, senza chiave ad anello