arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSE-E mini 90

NSE-E mini 90

Electromechanical clamping modules
Electromechanical quick-change pallet module with 24 V technology as an energy-efficient alternative to pneumatic modules

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Sistema modulare SCHUNK
    Svariate combinazioni di dispositivi standard di serraggio adatti per le macchine più diverse
  • Azionamento elettromeccanico
    Alternativa ai moduli pneumatici efficiente sotto il profilo dell'energia
  • Tutti i moduli sono azionati con tensione diretta da 24 V
    Un potente dispositivo di serraggio inoffensivo per gli esseri umani
  • Posizionamento tramite cono corto
    Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm
  • Corsa rapida e di bloccaggio brevettata
    Grazie a ciò un serraggio estremamente rigido senza vibrazioni
  • Bloccaggio ad accoppiamento geometrico irreversibile
    Anche in caso di perdita di alimentazione l'intera forza traente resta invariata
  • In acciaio inossidabile anticorrosione
    Lunga durata e massima affidabilità di processo
  • Una dimensione versatile del perno di serraggio è adatta a tutti i moduli NSE-E mini
    Nessun pericolo di scambio o di azionamenti errati
  • Monitoraggio induttivo cursore di serraggio
    Utilizzabile per applicazioni automatizzate

Opzioni ed informazioni speciali

  • Tecnologia a 24 V con requisiti energetici minimi
    Con la tecnologia a 24 V, innocua per il corpo umano, VERO-S NSE-E mini 90 si adatta perfettamente al programma di moduli meccatronici di SCHUNK. Questi possono sostituire i componenti pneumatici 1:1. Il consumo energetico del motore DS brushless è di soli circa 30 W durante il bloccaggio e lo sbloccaggio. Il modulo è un'alternativa efficiente ai moduli pneumatici.
  • Grazie al monitoraggio opzionale della posizione dei cursori di serraggio opzionale, il modulo privo di liquidi è adatto all'uso in ambienti di produzione, nonché per tutte le altre applicazioni in cui le parti hanno bisogno di un serraggio preciso al primo tentativo. Con un diametro di 90 mm e un diametro del perno di serraggio di 20 mm, il modulo offre condizioni per il serraggio diretto di pezzi piccoli.