arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH plus 04 460V/60Hz Podobné zobrazení

KEH plus 04 460V/60Hz

Control unit

ID 420662

Standard magnetic clamping technology

Product features:Technical data:
  • Connection: 1x ILME
  • Number of channels: 4
  • Electrical connection: 460V/60Hz
  • Weight: 10 kg
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Raccordement 1x ILME
Nombre de canaux 4.0
Contrôle magnétique du mandrin Jusqu'à 4
Tension secteur 460V/60Hz
Poids [kg] 10.0

Etendue de la livraison
Unité de contrôle avec film magnétique à l'arrière, câble de connexion 32 A avec fiche de connexion (5 mètres), câble de connexion pour automate simple (5 mètres), notice d'utilisation et déclaration de conformité CE ; sans câble de connexion, sans commande à distance portable et sans boîtier et câble d'automate