SPA-VLK 75-M10
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
IDnr. 1398308
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Extensión de los pernos de sujeción de una pieza
- Para el mecanizado de componentes pequeños
- Dimensiones: Ø80 x 75 mm
- Reducción: 80/20 mm
- Rosca : M10
- Peso: 1.3 kg
Technische gegevens
| Reducción | 80/20 mm |
|---|---|
| Rosca | M10 |
| Peso [kg] | 1.3 |
Material suministrado
Adaptador de agarre plano