SGA-1 256-170-22
Piastra adattatrice
IDnr. 430172
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Piastra adattatrice, fissa
- Interfaccia 1: W-38
- Adatto per: KSG 160
- Dimensioni: 256 x 170 x 22 mm
- Peso: 7.6 kg
Technische gegevens
| Larghezza [mm] | 256.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 170.0 |
| Altezza [mm] | 22.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 7.6 |
La fornitura comprende
Griffa di sistema, viti di montaggio; senza griffe reversibili a 6 vie