arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KTR 200 Vergelijkbare illustratie

KTR 200

Onafgewerkte bovenklauwen geboord

IDnr. 1446913

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Vormen voor bovenste klauwen
  • Kleminterface: Tand en groef
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 200
Technische gegevens
  • Afmetingen: 89 x 102 x 49,5 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 3.2 kg
Largeur [mm] 102.0
Hauteur [mm] 49.5
Matière 16MnCr5
Compatible avec 200
Poids [kg] 3.2

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés