KTR 64
Ébauche de mors rapportés percée
IDnr. 402120
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 64
- Dimensions: 28,5 x 34 x 16 mm
- Spannbereich: 0 - 40 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 0.25 kg
Technische gegevens
| Largeur [mm] | 34.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 16.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 64 |
| Poids [kg] | 0.25 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés