GAZ-1 T16
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
IDnr. 1326853
Accessori per sistemi di serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Set di allineamento e centraggio
- Per allineare e fissare i sistemi di serraggio sulla tavola macchina
- Adatto per: KSC-D 80-300; KSC-F 80-214
- Ideale per scanalature a T: 16 mm
- Peso: 0.07 kg
Technische gegevens
| Suitable for T-slot [mm] | 16.0 |
|---|---|
| Weight [kg] | 0.07 |
Scope of delivery
Alignment and centering set