arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WDM-5X-BP 235-235-50

WDM-5X-BP 235-235-50

Toebehoren systemen voor rechtstreeks vastklemmen van werkstukken, standaard

ID 1398172

Toebehoren systemen voor rechtstreeks vastklemmen van werkstukken, standaard

Productkenmerken
  • Basisverhoging als stabiele structuur
  • Voor zeer grote gaten in de rasterplaat
Technische gegevens
  • Afmetingen: 235 x 235 x 50 mm
  • Gewicht: 15.3 kg
Longueur [mm] 235.0
Largeur [mm] 235.0
Hauteur [mm] 50.0
Poids [kg] 15.3

Etendue de la livraison
Extension de base ; sans vis de fixation