KSL 250
Consoleplaat
IDnr. 814272
Accessoires voor standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- Consoleplaat
- Geschikt voor: ROTA-S plus 2.0 250-62
- Klauwplaatzijde: Z235
- Asbevestiging: 20 H7
- Lengte: 320 mm
- Diameter: 250 mm
- Gewicht: 10.14 kg
Technische gegevens
| Length [mm] | 320.0 |
|---|---|
| The suitable chuck size [mm] | 250.0 |
| Weight [kg] | 10.14 |
Without mounting screws and without fixed T-nuts
Scope of delivery
Consol plate