arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSL 315 Illustrazione simile

KSL 315

Piastra consolle

ID 814273

Scorte limitate
Accessori per mandrini autocentranti manuali standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Piastra consolle
  • Adatto per: ROTA-S plus 2.0 315-92
  • Lato mandrino: Z300
  • Fissaggio degli assi: 20 H7
Dati tecnici:
  • Lunghezza: 410 mm
  • Diametro: 315 mm
  • Peso: 20.5 kg
길이 [mm] 410.0
The suitable chuck size [mm] 315.0
중량 [kg] 20.5
설치 나사 및 고정형 T너트 없음

제공 범위
콘솔 플레이트