arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PSC Ø16h6-M16-55 Vergelijkbare illustratie

PSC Ø16h6-M16-55

Toebehoren systemen voor rechtstreeks vastklemmen van werkstukken, standaard

ID 1398393

Toebehoren systemen voor rechtstreeks vastklemmen van werkstukken, standaard

Productkenmerken
  • Passchroef
  • Voor de bevestiging van een klempen zonder rand
Technische gegevens
  • Kopdiameter: 20.9 mm
  • Passende diameter: 12h6
  • Schroefdraad : M16
  • Schroeflengte: 55 mm
  • Gewicht: 0.1 kg
Kopdiameter [mm] 20.9
Passende diameter 12h6
Schroefdraad M16
Schroeflengte [mm] 55.0
Gewicht [kg] 0.1

Levering
Passchroef