arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PEB 50-34-2 類似のイラスト

PEB 50-34-2

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 1311952

In stock
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • 2極ブロック
テクニカルデータ:
  • 寸法: 110 x 50 x 34 mm
  • ポールフィールド: 2方向(1×2)
  • ポールスレッド: M8
  • 重量: 1.5 kg
Länge [mm] 110.0
Breite [mm] 50.0
Höhe [mm] 34.0
Gewicht [kg] 1.5

Lieferumfang
Polblock, Befestigungsschrauben